Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Mehrfachtaster mit Lichttasten


78,90 EUR
Best.-Nr. 2957 00
EAN 4010337064664
VE 1
PS 34

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Der Mehrfachtaster ist mit einer roten Ruftaste ausgestattet.
  • Zwei gelbe Tasten um Licht zu schalten.

Technische Daten

Zum Anschluss an:
Zimmergeräte mit Nebensteckkontakt

Schutzart:
IP65

Anschlussleitung:
3 m

Stecker:
7-polig

Lieferumfang

  • Selbstlösender Schutzadapter, Buchse 7-polig, Stecker RJ45, liegt bei.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Bedienhandbuch Rufsystem 834
Bedienungsanleitungen

Bedienungsanleitung für Endkunden.

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
932 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste