Das Dienstzimmerterminal ist die Schnittstelle zwischen Zimmerbus und Gruppenbus und steuert den Datenverkehr von den Zimmergeräten an die Gruppenzentrale und umgekehrt. Zur visuellen Rufsignalisierung auf dem Flur wird eine Zimmersignalleuchte angeschlossen.
Rote Ruf- bzw. Notruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht.
Blaue Arztruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht.
Gelbe Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht.
Grüne Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht.
Rufanzeige über ein hintergrundbeleuchtetes 2 x 8-stelliges Punktmatrix-Display.
Drei kapazitive Tasten unterhalb des Displays zur Navigation durch das Menü des Zimmerterminals.
Akustische Rufnachsendung durch Schallgeber.
Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs.
Überwachung der angeschlossenen Rufauslöseelemente.
Akustische und visuelle Meldung von Störungen im Zimmer.
Ansteuerung von bis zu acht Rufeinheiten.
Technische Daten
Anschlüsse
Spannungsversorgung:
4 x Schraubklemme
Gruppenbus:
4 x Schraubklemme
Komponenten:
18 x Schraubklemme
Montage:
Gerätedose 1fach
Hinweise
Montage erfolgt in einer Gerätedose.
Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen.
Die Bedienelemente eines Zimmers werden sternförmig mit dem Dienstzimmerterminal verdrahtet.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.