Türmodul Sprache Plus
System 55

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5919 03
5919 03
631,32 EUR
EAN 4010337889076
VE 1
PS 34
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 07/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Die Eingänge der I/O-Module dienen zur Einbindung von Fremdanlagen und technischen Alarmmeldungen (z. B. BMA, Aufzugalarm, Sicherheitsbeleuchtung, andere Lichtrufsysteme, Hausklingel etc.). Die Ausgänge dienen zum Schalten externer Geräte wie Lampen, andere Lichtrufsysteme, Türmagneten, Hupen usw.

Merkmale

Merkmale

    Eingänge

    • Die Eingänge sind galvanisch getrennt und können getrennt mit unterschiedlichen Bezugspotenzialen arbeiten.
    • Die Koppeleinheit ist für die Eingänge im Bereich AC/DC 5-30 V ausgelegt.
    • Die Koppeleinheit ist selbstüberwachend.

    Ausgänge

    • Die Ausgänge sind einzeln konfigurierbar.
    • Die Ansteuerung der Ausgänge erfolgt über entsprechende Software gemäß Konfiguration.
    • Jedes Ausgangsrelais ist potenzialfrei als Umschaltekontakt nutzbar und bis 8 A belastbar.
    • Das Türmodul ist zur Montage vor einer Stationstür vorgesehen.
    • Das Gerät verfügt über eine Taste mit Glockensymbol.
    • Nach Betätigen der Taste ist Sprachkommunikation möglich.
    • Das Türmodul verfügt über einen Relaisausgang, an den ein Türöffner angeschlossen werden kann.

    Technische Daten

    Anschlüsse
    Stationsbus:
    Steckklemme 8-polig

    Betriebsspannung:
    DC 24 V

    Betriebsspannung:
    DC 24 V

    Relais
    Kontakt:
    1 x Schließer, potenzialfrei
    Belastbarkeit:
    AC/DC 24 V / 1,5 A

    Anschlüsse
    Stationsbus:
    Steckklemme 6-polig
    Türöffner:
    Schraubklemmen

    Montage
    Türmodul:
    Gerätedose 2fach
    Sprachmodul:
    Gerätedose 1fach

    Einbautiefe:
    30 mm

    Hinweise

    • Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen.

    Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

    In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

    Zur Media-Datenbank

    Download


    Datenblatt

    PDF

    Laden


    Ausschreibungstexte

    TXT

    Laden


    Bedienhandbuch Rufsystem 834 Plus
    Gebrauchsanleitungen

    Bedienungsanleitung für Endkunden.

    Best.-Nr.

    PDF, 1.179 Kb

    Laden


    Rufsystem 834 Plus
    Gebrauchsanleitungen

    Systemhandbuch.

    Best.-Nr. 5972 00
    5973 00

    PDF, 6.992 Kb

    Laden


    Rufsystem 834 Plus
    Gebrauchsanleitungen

    Schnelleinstieg.

    Best.-Nr. 5972 00
    5973 00

    PDF, 4.748 Kb

    Laden


    Türmodul Sprache Plus
    Gebrauchsanleitungen

    Gebrauchsanleitung.

    Best.-Nr. 5919 ..

    PDF, 118 Kb

    Laden


    Bestellinfo Merkmale Downloads