Rote Ruf- bzw. Notruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht.
Blaue Arztruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht.
Grüne Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht.
Gelbe Taste für zweite Anwesenheit mit Anwesenheitslicht.
Sprechmöglichkeit zum Dienstzimmer über optional angeschlossenes Sprachmodul.
Rufanzeige über ein hintergrundbeleuchtetes 2 x 8-stelliges Punktmatrix-Display.
Drei kapazitive Tasten unterhalb des Displays zur Navigation durch das Menü des Zimmerterminals.
Zusammenschaltung von organisatorischen Einheiten über Funktionstasten.
Akustische Rufnachsendung durch Schallgeber.
Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs.
Akustische und visuelle Meldung von Störungen im Zimmer.
Technische Daten
Anschlüsse
Stationsbus:
Steckklemme 6-polig
Sprachmodul:
Buchse 6-polig
Montage:
Gerätedose 2fach
Einbautiefe:
30 mm
Hinweise
Für Sprechfunktion ist das Sprachmodul Plus erforderlich.
Die Montage des Dienstzimmerterminals und des optionalen Sprachmoduls erfolgt in separaten Gerätedosen.
Montage mit System 55 Abdeckrahmen 2fach.
Lieferumfang
Gerätedose für das Dienstzimmerterminal liegt bei.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.