Zimmersignalleuchte Rot, Weiß, Gelb, Grün Plus
System 55

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Programmneutral
Best.-Nr. 5944 00
5944 00
75,24 EUR
EAN 4010337086765
VE 1/1
PS 34
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 07/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Rote Anzeige für Ruf/Notruf.
  • Weiße Anzeige für WC-Ruf.
  • Gelbe Anzeige für zweite Anwesenheit.
  • Grüne Anzeige für erste Anwesenheit.

Technische Daten

Anschlüsse
Zimmerbus:
Steckklemme 5-polig

Montage
Signalleuchte:
Gerätedose 1fach

Einbautiefe:
32 mm

Abmessungen in mm

55 55 18,5

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads