Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ruftaster mit Nebensteckkontakt und Diagnostikbuchse Plus
System 55


Reinweiß glänzend
108,96 EUR
Best.-Nr. 5906 03
EAN 4010337085584
VE 1/5
PS 34

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Ruf- bzw. Notrufauslösung über rote Ruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht.
  • Buchse für Ruf- bzw. Notrufauslösung über ein angeschlossenes Bediengerät.
  • Auslösen des Diagnostikrufs durch ein angeschlossenes medizinisch technisches Gerät.
  • Rufkreisüberwachung bei Steckerabwurf.

Technische Daten

Anschlüsse
Zimmerbus:
Steckklemme 5-polig
Sprachmodul:
Buchse 6-polig
Stromstoßrelais:
Schraubklemme 4-polig

Nebensteckkontakt:
Buchse RJ45

Diagnostikbuchse:
Buchse RJ11

Einbautiefe:
32 mm

Hinweise

  • Freisprechfunktion nach Rufauslösung über angeschlossenes Sprachmodul.
  • Diskretes Sprechen über angeschlossenes Patientenhandgerät.
  • Wichtiger Hinweis zur Zweckbestimmung!
    Der Anschluss von aktiven Medizinprodukten an der Diagnostikbuchse liegt in der alleinigen Verantwortung des Betreibers. Das Gira Rufsystem wird dadurch Teil eines medizinisch elektrischen Systems, es darf nur zur Weiterleitung von Informationen, unter Beachtung der DIN EN 60601-1-8 genutzt werden. Es darf nicht als Teil eines Verteilten Alarmsystems nach DIN EN 60601-1-8 verwendet werden, da eine verlässliche Übertragung von Signalen (Alarmen) nicht garantiert ist. Wird die Zweckbestimmung durch den Betreiber verändert und das Rufsystem als Teil eines medizinisch elektrischen Systems zur Weiterleitung von Alarmen verwendet, ist dies im Sinne § 12 MPG eine Eigenherstellung. Verwendet ein Betreiber das Gira Rufsystem als Teil eines Verteilten Alarmsystems gemäß der Definition der DIN EN 60601-1-8, dann betreibt er das Gira Rufsystem außerhalb der von Gira festgelegten Zweckbestimmung.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Bedienhandbuch Rufsystem 834 Plus
Bedienungsanleitungen

Bedienungsanleitung für Endkunden.

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
1.179 Kb

Rufsystem 834 Plus
Bedienungsanleitungen

Systemhandbuch.

Laden
Best.-Nr.
5972 00
5973 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
6.992 Kb

Rufsystem 834 Plus
Bedienungsanleitungen

Schnelleinstieg.

Laden
Best.-Nr.
5972 00
5973 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
4.748 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste