Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

eNet Funk Umsetzer ZS


Reinweiß
161,74 EUR
Best.-Nr. 5323 02
EAN 4010337774068
VE 1
PS 42

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Der eNet Funk Umsetzer stellt eine Verbindung zwischen dem eNet und Gira Funk-Bussystem her.
  • Steuerung von eNet Aktoren durch Funk-Bussystem Sender bzw. Steuerung von Funk-Bussystem Aktoren durch eNet Sender.
  • Empfang von Funk-Bus Befehlen und Umsetzen in eNet Befehle.
  • Empfang von eNet Befehlen und Umsetzen in Funk-Bus Befehle.
  • 24 Senderkanäle aus beiden Systemen verbindbar.
  • Szene 1 bis Szene 5 aus beiden Systemen aufruf- und änderbar.
  • Alles-Ein und Alles-Aus aus beiden Systemen aufrufbar.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:
< 1 W

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Funkfrequenz
eNet:
868,0 bis 868,6 MHz
Funkbus:
433,05 bis 434,79 MHz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Hinweise

  • Montage in SCHUKO-Steckdose oder Steckdose mit Erdungsstift im Innenbereich.
  • Folgende Funkprodukte werden nicht unterstützt:
    Funk Controller 0358 18, Funk Präsenzmelder 0318 .., Funk Raumtemperatur-Sensor mit Uhr 1186 .., Funk Motorstellantrieb1187 00, Funk Wächter 180/16 0826 02, Funk Automatikschalter 1306 .., Funk Fensterkontakt 2256 ...
  • Der eNet Funk Sonnensensor Solar 5461 02 wird nicht unterstützt.
  • Inkompatibel zur vollverschlüsselten Funkübertragung (AES-CCM).
  • Inkompatibel zum eNet Server, Version 2.0.

Abmessungen in mm

B 55 H 125 T 30

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

eNet Funk Umsetzer ZS
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
5323 02
Dateiformat
PDF
Dateigröße
4.517 Kb

eNEt Funk Umsetzer ZS
Zertifikate

Konformitätserklärung inkl. RED

Laden
Best.-Nr.
5323 02
Dateiformat
PDF
Dateigröße
73 Kb

Funk-Umsetzer ZS
Zertifikate

Konformitätserklärung.

Laden
Best.-Nr.
5323 02
Dateiformat
PDF
Dateigröße
401 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste