Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

TKS-TK-Gateway


REG
265,69 EUR
Best.-Nr. 1290 00
EAN 4010337290001
VE 1
PS 18

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • TKS-TK-Gateway zur Verbindung des Gira Türkommunikations-Systems mit der vorhandenen Telefonanlage.
  • Bei einem analogen Telefonanschluss wird das TKS-TK-Gateway einfach zwischen Telefonanschluss und analogem Telefon geschaltet. Telefongespräche können, wie gewohnt, am vorhandenen Telefon geführt werden.
  • Zusätzlich werden Türrufe vom Gira Türkommunikations-System zum Telefon weitergeleitet, es kann mit der Person an der Haustür gesprochen und der Türöffner über die Telefontastatur aktiviert werden.
  • Außerdem können Türrufe an einen Anrufbeantworter oder ein Mobiltelefon weitergeleitet werden.
  • Annahme von Türrufen über das vorhandene Telefon.
  • Direkter Amtsanschluss, bei Analogbetrieb keine TK-Anlage erforderlich.
  • Anschlussmöglichkeit an den a/b-Anschluss vorhandener TK-Anlagen.
  • Rufweiterleitung an Lokal-, Festnetz oder Mobiltelefon.
  • Rufweiterleitung an bis zu 50 programmierte Teilnehmer.
  • Rufunterscheidung zwischen Amtsanruf und Türruf.
  • Umschaltmöglichkeit zwischen Tag- und Nachtbetrieb.
  • Unterstützung der Anklopffunktion bei einem vorhandenen Amtsgespräch und einem eingehenden Türruf.
  • Konfigurierbar über Tastatur des Telefons (DTMF-fähig) oder das Programmierset.
  • Ruf und Gesprächsdauer einstellbar.
  • Mithörsperre.
  • Betrieb von mehreren TKS-TK-Gateways am Gira Türkommunikationsbus möglich.
  • Durchführung von Schaltfunktionen über das vorhandene Telefon (DTMF-fähig) in Kombination mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz-Schaltaktor.
  • LED-Statusanzeigen, zur schnellen Analyse, ob Netzspannung anliegt und der Telefonanschluss belegt wurde.
  • Verpolungssichere Anschlüsse.
  • Programmierschnittstelle und integrierter Flash-Prozessor zur Aktualisierung der TKS-TK-Gateway Software.
  • Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit mehr als 30 Teilnehmern möglich.

Die Spannungsversorgung des TKS-TK-Gateways erfolgt über

  • den 12-V-Ausgang des Steuergeräts Audio.
  • einen handelsüblichen AC 12 V Klingeltransformator bei Verwendung des Steuergerätes Video).
  • die Spannungsversorung für Türkommunikation DC 24 V (bei Verwendung des Steuergerätes Video).

Technische Daten

Nennspannung
wahlweise:
AC 12 V
wahlweise:
DC 12 bis 24 V, 0,3 A

Anschlüsse
2-Draht-Bus:
2 x Schraubklemme
Amtsanschluss a/b:
2 x Schraubklemme
Teilnehmer a'/b':
2 x Schraubklemme
Spannungsversorgung AC 12 V / DC 24 V:
2 x Schraubklemme
Programmierschnittstelle:
RJ11

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Konfigurationsänderungen über Telefon erfolgen aus Sicherheitsgründen erst nach Eingabe eines 4-stelligen PIN-Codes.
  • Beim Betrieb mehrerer TKS-TK-Gateways in einer Anlage muss jedes TKS-TK-Gateway über eine eigene Spannungsversorgung verfügen. Die Versorgung mehrerer TKS-TK-Gateways aus einem Steuergerät oder aus einem Klingeltransformator ist nicht zulässig.
  • Das TKS-TK-Gateway ist für den Einbau in die Unterverteilung vorgesehen. Ist dies nicht möglich, handelsüblichen Aufputzverteiler verwenden.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 6

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira Türkommunikations-Konfigurator
Das Gira Türkommunikations-System ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-Konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Mehr


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

TKS-TK-Gateway
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
1290 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
349 Kb

TKS-TK-Gateway
Software

Bustreiberdatei für das TKS-TK-Gateway.

Laden
Best.-Nr.
1290 00
1291 00
Dateiformat
ZIP
Dateigröße
5 Kb

TKS-TK-Gateway
Software

Firmwaredatei für das TKS-TK-Gateway.

Laden
Best.-Nr.
1290 00
1291 00
Dateiformat
ZIP
Dateigröße
16 Kb

TKS-TK-Gateway
Software

Inbetriebnahmesoftware für das TKS-TK-Gateway.

Laden
Best.-Nr.
1290 00
1291 00
Dateiformat
ZIP
Dateigröße
2.052 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste