Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

KNX Analogaktor 4fach


REG plus
377,45 EUR
Bestell-Nr. 1022 00
EAN 4010337010708
VE 1
PS 26

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Analogaktor 4fach REG mit integrierter Busankopplung wandelt KNX Telegramme (1-Byte und 2-Byte) in analoge Ausgangssignale um.
  • Diese analogen Ausgangssignale ermöglichen es Aktoren der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik ihre Ausgangsgrößen aufgrund von Businformationen anzupassen und an Regelprozessen teilzunehmen.
  • Spannungsausgänge mit Kurzschlussüberwachung.
  • Der Ausgangszustand wird durch die Status-LED angezeigt.
  • Die Ausgangsgrößen können zwangsgeführt werden.
  • Nicht benötigte Ausgänge lassen sich abschalten.
  • Die vier Ausgänge werden durch die Software auf Spannungs- oder Stromsignale parametriert.

Technische Daten

KNX Medium:
TP1-256

Anzahl der Ausgänge:
4

Nennspannung:
AC 24 V

Anschlüsse
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Spannungsversorgung:
Schraubklemmen
Ausgänge:
Schraubklemmen

Stromsignale am Ausgang
0 bis 20 mA:
Bürde ≤ 500 Ω
4 bis 20 mA:
Bürde ≤ 500 Ω

Spannungssignale am Ausgang
0 bis 1 V:
Bürde ≥ 1 kΩ
0 bis 10 V:
Bürde ≥ 1 kΩ

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Lieferumfang

  • KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 4

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Analogaktor 4fach
Produktdatenbank

ab ETS3

Laden
Bestell-Nr.
1022 00
Dateiformat
VD3
Dateigröße
250 Kb

Analogaktor 4fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Laden
Bestell-Nr.
1022 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
211 Kb

Analogaktor 4fach
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
1022 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
117 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste