Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

KNX Heizungsaktor Basic 6fach


REG plus
159,96 EUR
Best.-Nr. 2114 00
EAN 4010337018414
VE 1
PS 26

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Heizungsaktor zum Schalten elektrothermischer Stellantriebe für Heizungen oder Kühldecken.
  • Ansteuerung über 1 Bit- oder 1 Byte-Stellgrößentelegramme.
  • Bei 1 Byte-Stellgrößen werden die Ausgänge durch eine Pulsweitenmodulation (PWM) angesteuert.
  • Stellantriebe mit Charakteristik "stromlos geöffnet" oder "stromlos geschlossen" ansteuerbar.
  • Stellantriebe mit Nennspannung 24 V oder 230 V ansteuerbar.
  • Überlastsicher, kurzschlusssicher.
  • Standardschutz.
  • Rückmeldung über Bus z. B. bei Überlast und Kurzschluss.
  • Schalten der Heizkreispumpe (Standardfunktionen).
  • Passive Sammelrückmeldung der angeschlossenen Stellantriebe.

Technische Daten

KNX Medium:
TP1-256

Ausgänge:
6

Kontaktart:
Triac

Verlustleistung:
max. 1 W

Schaltspannung:
AC 24/230 V, 50/60 Hz

Schaltstrom:
5 bis 160 mA

Einschaltstrom:
max. 1,5 A (2 s)

Anzahl Antriebe pro Ausgang
AC 230 V Antriebe:
4
AC 24 V Antriebe:
2

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Hinweise

  • An allen Ausgängen müssen Ventile mit der gleichen Betriebsspannung angeschlossen werden.
  • VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montage auf DIN-Hutschiene.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 4

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Gira KNX Heizungsaktor 6fach
Produktinformation

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
161 Kb

Heizungsaktor Basic 6fach REG
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
2114 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
1.517 Kb

Heizungsaktor Basic 6fach REG
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Laden
Best.-Nr.
2114 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
4.936 Kb

Heizungsaktor Basic 6fach REG
Produktdatenbank

ab ETS3.0d

Laden
Best.-Nr.
2114 00
Dateiformat
VD4
Dateigröße
463 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste