Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Elektronischer Hygrostat 230 V~
System 55


Cremeweiß glänzend
234,19 EUR
Best.-Nr. 2265 01
EAN 4010337049425
VE 1
PS 02

Reinweiß glänzend
234,19 EUR
Best.-Nr. 2265 03
EAN 4010337049432
VE 1
PS 02

Reinweiß seidenmatt
234,19 EUR
Best.-Nr. 2265 27
EAN 4010337049494
VE 1
PS 02

Anthrazit
237,41 EUR
Best.-Nr. 2265 28
EAN 4010337049500
VE 1
PS 02

Farbe Alu
240,59 EUR
Best.-Nr. 2265 26
EAN 4010337049487
VE 1
PS 02

Schwarz matt
240,59 EUR
Best.-Nr. 2265 005
EAN 4010337037187
VE 1
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Der Hygrostat erfasst über interne Sensoren den Feuchtegehalt sowie die Raumtemperatur und errechnet den optimalen Feuchtegehalt der Luft für die jeweils gemessene Temperatur.
  • Übersteigt die Luftfeuchtigkeit den am Drehknopf eingestellten Wert, schaltet der Hygrostat z. B. einen Ventilator zur Entfeuchtung des Raums ein.
  • Eine vom Installateur aktivierbare Festwertregelung verhindert (z. B. in öffentlichen Gebäuden), dass der Feuchtigkeitssollwert unbefugt verändert wird: In diesem Fall sind 60 % rF fest eingestellt, unabhängig von der Stellung des Drehknopfs an der Gerätefront.
  • Um bei allgemein hoher Umgebungsluftfeuchtigkeit (z. B. bei Gewitterneigung) einen Dauerbetrieb des Ventilators auszuschließen, überwacht der Hygrostat die Einschaltzeit.
  • Sinkt die Luftfeuchtigkeit nach einer Stunde nicht unter den eingestellten Wert, wird die Entlüftung für vier Stunden unterbrochen.
  • Diese Unterbrechung wird durch eine Leuchtdiode angezeigt und kann mit einer Taste manuell beeinflusst werden.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz

Schaltstrom
cos φ = 1:
8 A
cos φ = 0,6:
4 A

Relaiskontakt:
1 x Schließer potenzialbehaftet

Regelbereich:
20 bis 95 % rF

Messtoleranz:
± 5 % rF

Schaltdifferenz:
± 2 %

Leitungslänge zur Last:
max. 100 m

Einbautiefe:
33 mm

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +50 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Elektronischer Hygrostat 230 V
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
2265 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
71 Kb

Gira Hygrostat
Produktinformation

Sorgt für ein gesundes Raumklima

Laden
Best.-Nr.
2265 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
3.337 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste