Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Raumtemperaturregler 230/10 (4) A~ mit Öffner
System 55


Cremeweiß glänzend
81,99 EUR
Best.-Nr. 0390 01
EAN 4010337390015
VE 1/5
PS 02

Reinweiß glänzend
81,99 EUR
Best.-Nr. 0390 03
EAN 4010337390039
VE 1/5
PS 02

Reinweiß seidenmatt
81,99 EUR
Best.-Nr. 0390 27
EAN 4010337390275
VE 1/5
PS 02

Anthrazit
84,30 EUR
Best.-Nr. 0390 28
EAN 4010337390282
VE 1/5
PS 02

Farbe Alu
87,83 EUR
Best.-Nr. 0390 26
EAN 4010337390268
VE 1/5
PS 02

Schwarz matt
87,83 EUR
Best.-Nr. 0390 005
EAN 4010337037385
VE 1
PS 02

Edelstahl
94,40 EUR
Best.-Nr. 0390 600
EAN 4010337021551
VE 1
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz

Nennstrom:
10 (4) A

Anschlussleistung:
2200 W

Schalttemperaturdifferenz:
ca. 0,5 K

Nachtabsenkung:
ca. 4 K

Energieklasse:
I = 1 %

Einbautiefe:
25 mm

Umgebungstemperatur:
+5 °C bis +30 °C

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Flachbauweise.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Raumtemperatur-Regler 230 V mit Öffner
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
0390 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
102 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste