Wippschalter 10 AX 250 V~
Universal-Aus-Wechselschalter

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 0106 13
0106 13
14,57 EUR
EAN 4010337106135
VE 10
PS 13
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Hinweise

  • Auch beleuchtet anschließbar.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads