Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~
ohne Shutter


Reinweiß
11,39 EUR
Best.-Nr. 0484 40
EAN 4010337484400
VE 1/5
PS 01

Grau
11,39 EUR
Best.-Nr. 0484 42
EAN 4010337484424
VE 1/5
PS 11

Rot
11,39 EUR
Best.-Nr. 0484 43
EAN 4010337484431
VE 1/5
PS 11

Blau
11,39 EUR
Best.-Nr. 0484 46
EAN 4010337484462
VE 1/5
PS 11

Schwarz
11,39 EUR
Best.-Nr. 0484 47
EAN 4010337484479
VE 1/5
PS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 06/2024.

Merkmale

  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste