Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol 


Reinweiß
11,89 EUR
Best.-Nr. 0453 40
EAN 4010337453406
VE 1/5
PS 01

Grau
11,89 EUR
Best.-Nr. 0453 42
EAN 4010337453420
VE 1/5
PS 11

Rot
11,89 EUR
Best.-Nr. 0453 43
EAN 4010337453437
VE 1/5
PS 11

Grün
11,89 EUR
Best.-Nr. 0453 45
EAN 4010337453451
VE 1
PS 11

Blau
11,89 EUR
Best.-Nr. 0453 46
EAN 4010337453468
VE 1/5
PS 11

Schwarz
11,89 EUR
Best.-Nr. 0453 47
EAN 4010337453475
VE 1/5
PS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 06/2024.

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN VDE 0620-1.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste