Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Abdeckung und Wippe
Ausschalter 2-polig

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 0122 40
0122 40
44,29 EUR
EAN 4010337122401
VE 1/5
PS 01
Grau
Best.-Nr. 0122 42
0122 42
44,29 EUR
EAN 4010337122425
VE 1/5
PS 11
Rot
Best.-Nr. 0122 43
0122 43
44,29 EUR
EAN 4010337122432
VE 1/5
PS 11
Blau
Best.-Nr. 0122 46
0122 46
44,29 EUR
EAN 4010337122463
VE 1/5
PS 11
Schwarz
Best.-Nr. 0122 47
0122 47
44,29 EUR
EAN 4010337122470
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 06/2024.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Hinweise

  • Auch beleuchtet anschließbar.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads