Kombination Wippschalter/SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Vollplatte
Standard 55, Universal-Aus-Wechselschalter

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 0176 01
0176 01
28,09 EUR
EAN 4010337176015
VE 1
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0176 03
0176 03
28,09 EUR
EAN 4010337176039
VE 1
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 0176 04
0176 04
28,09 EUR
EAN 4010337176046
VE 1
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 07/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Merkmale

  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe:
30 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter bis:
2,5 mm²

Hinweise

  • Nicht bruchsicher.
  • Passend in jede handelsübliche Gerätedose.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads