Abdeckhaube steckbar mit Adapterrahmen für Geräte mit Abdeckung (50 x 50 mm) und Schrägauslass

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 0682 01
0682 01
20,38 EUR
EAN 4010337682011
VE 1
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0682 03
0682 03
20,38 EUR
EAN 4010337682035
VE 1
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 0682 27
0682 27
20,38 EUR
EAN 4010337682271
VE 1
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 0682 28
0682 28
22,91 EUR
EAN 4010337682288
VE 1
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 0682 26
0682 26
26,74 EUR
EAN 4010337682264
VE 1
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 0682 005
0682 005
26,74 EUR
EAN 4010337036937
VE 1
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 0682 015
0682 015
26,74 EUR
EAN 4010337081784
VE 1
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • Mit der Abdeckhaube und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte (50 x 50 mm) z. B. der Firmen Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 Anschlussdose Cat.5 BICC, Siemens ICCS 100 und 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2fach MSCSP 2) etc., in das Schalterprogramm integrieren.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads