Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

EnOcean Funk Wandsender 2fach


Cremeweiß glänzend
80,83 EUR
Best.-Nr. 2422 01
EAN 4010337060420
VE 1
PS 02

Reinweiß glänzend
80,83 EUR
Best.-Nr. 2422 03
EAN 4010337060437
VE 1
PS 02

Reinweiß seidenmatt
80,83 EUR
Best.-Nr. 2422 27
EAN 4010337060451
VE 1
PS 02

Anthrazit
83,07 EUR
Best.-Nr. 2422 28
EAN 4010337060468
VE 1
PS 02

Farbe Alu
86,40 EUR
Best.-Nr. 2422 26
EAN 4010337060444
VE 1
PS 02

Schwarz matt
86,40 EUR
Best.-Nr. 2422 005
EAN 4010337037095
VE 1
PS 02

Grau matt
86,40 EUR
Best.-Nr. 2422 015
EAN 4010337084648
VE 1
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Grau matt Neuheit. Lieferbar ab 01/2021.

Optionales Ersatzteil

Merkmale

  • Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems.
  • Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt.

Technische Daten

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +65 °C

Luftfeuchtigkeit:
0 bis 95 % (keine Betauung)

Funkfrequenz:
868,3 MHz

Reichweite
im Freifeld:
bis 300 m
in Gebäuden:
ca. 30 m

Hinweise

  • Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
  • Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern.

Lieferumfang

  • Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

EnOcean Funk Wandsender 2fach
Zertifikate

EnOcean Funk Wandsender 1fach

Laden
Best.-Nr.
2422 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
50 Kb

Funk-Wandsender (EnOcean)
Zertifikate

Konformitätserklärung.

Laden
Best.-Nr.
2421 ..
2422 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
195 Kb

Funk-Wandsender (EnOcean)
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
2421 ..
2422 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
408 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste