Motorisches Sperrelement/VdS

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 0939 00
0939 00
365,60 EUR
EAN 4010337939009
VE 1
PS 03
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/21
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • Das Motorische Sperrelement wird zusammen mit dem Riegelschaltkontakt zum mechanischen Versperren von Türen eingesetzt.
  • Das Sperrelement verhindert ein unbeabsichtigtes Betreten von scharf geschalteten Sicherheitsbereichen in Verbindung mit der Gira Alarmzentrale Connect.
  • Kaskadierbar zum Versperren mehrerer Türen. Das Motorische Sperrelement ist somit Teil einer Schalteinrichtung zur Erfüllung der Zwangsläufigkeit.

Es besitzt die folgenden Ausstattungsmerkmale:

  • Stabiler Aufbau aus Kunststoff und Edelstahl.
  • Elektrische und mechanische Notöffnungsmöglichkeit bei Ausfall des Sperrelements.
  • Geräuscharm.
  • Geringe Ruhestromaufnahme.
  • Integrierter Magnetkontakt.
  • Rückmeldemöglichkeit der Bolzenposition.
  • Ansteuermöglichkeit mit statischen oder dynamischen Signalen.
  • Einfacher Einbau in den Türrahmen.

Technische Daten

Betriebsspannung:
DC 7 bis 15 V

Stromaufnahme
Ruhe:
ca. 40 µA
Schließung:
max. 60 mA
Blockierung:
max. 120 mA

Belastbarkeit der Rückmeldeausgänge:
50 mA

Riegelweg:
12 mm

Max. Abstand zum Gegenstück:
8 mm

Schließ- bzw. Öffnungszeit:
< 0,5 s

Zul. Scherkraft (bei 8 mm Abstand zum Stulp):
0,75 kN

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +60 °C

Leitungslänge:
ca. 3,5 m

Hinweise

  • VdS-Anerkennung G 197 051 (Sperrelement)

Lieferumfang

  • Zur Türüberwachung sind ein Magnet und zwei Gegenstücke im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

Gehäuse: B 20 H 135 T 28
Edelstahlstulp: B 22 H 175 T 2
B Ø H L T
Gegenstück 1: B 16 H 19 T
Gegenstück 2: B 20 H 22 T
Magnet: B 8 H 10 T

Abmessungen

Gehäuse: B 20
Edelstahlstulp: B 22
Gegenstück 1: Ø 16
Gegenstück 2: Ø 22
Magnet: Ø 8

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Motorisches Sperrelement/VdS
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 0939 00

PDF, 243 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads