Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

System 2000 Einsatz Steuereinheit 1 – 10 V


149,45 EUR
Bestell-Nr. 0860 00
EAN 4010337860006
VE 1/5
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2019.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Steuereinheit 1 – 10 V zum Schalten und Dimmen von elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) oder Gira Tronic-Trafos mit Schnittstelle 1 – 10 V.
  • Einstellen einer Grundhelligkeit.
  • Speicherung eines Einschaltdimmwertes (auch über Nebenstelle).
  • 2-Flächenbedienung: Ein kurzer Tastendruck schaltet das Licht ein. Ein langer Tastendruck auf die obere bzw. untere Wippenhälfte dimmt die Beleuchtung heller bzw. dunkler.
  • Mehrphasiger Anschluss möglich.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Anschluss:
N-Leiter erforderlich

Schaltkontakt:
Relaiskontakt mit Netzpotenzial behaftet

Anschlussleistung Schaltkontakt bei 25 °C
Glühlampen (nur Schalten) :
700 W
Gira Tronic-Trafo:
700 W
EVG:
typabhängig

1 – 10 V Schnittstelle
Steuerspannung:
0,5 bis 10 V
Steuerstrom:
max. 50 mA

Leitungslänge
Nebenstelle:
max. 100 m
Last:
max. 100 m

Anschlussquerschnitt
Netzanschluss:
max. 4 mm²
1-10 V Schnittstelle:
1,5 mm²

Nebenstellen
unbeleuchtete mechanische Taster:
unbegrenzt
Nebenstelleneinsatz 2-Draht:
unbegrenzt
Nebenstelleneinsatz 3-Draht:
10

Einbautiefe:
32 mm

Umgebungstemperatur:
+5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Elektronische Vorschaltgeräte erzeugen sehr hohe Stromspitzen. Verwenden Sie deshalb einen Einschaltstrombegrenzer oder bei größeren Lasten ein separates Lastschütz.
  • Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

1–10 V-Steuereinheit-Einsatz
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
0860 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
1.184 Kb

Gira Automatikschalter 2
Produktinformation

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
169 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste