Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

System 2000 Triac-Schalteinsatz


40 – 400 W/VA
61,86 EUR
Bestell-Nr. 0854 00
EAN 4010337854005
VE 1/5
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2019.
Nachfolgeartikel: System 3000 Elektronischer Schalteinsatz 5405 00

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Der Triac-Schalteinsatz ist ein elektronischer Schalter zum Schalten von Glühlampen und gewickelten Trafos in 2-Draht-Anschlusstechnik.
  • Begrenzung der Einschaltströme.
  • Kurzschlussschutz durch Feinsicherung.
  • Nebenstellenbetrieb möglich.

Technische Daten

Leistungsschalter:
Triac

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Anschlussleistung
Glühlampen:
40 bis 400 W
HV-Halogen:
40 bis 400 W
gewickelter Trafo mit
mind. 85 % Nennlast:
40 bis 400 VA

Nebenstellen
unbeleuchtete mechanische Taster:
unbegrenzt
Nebenstelleneinsatz 2-Draht:
unbegrenzt
Nebenstelleneinsatz 3-Draht:
10

Leitungslänge Nebenstelle:
max. 100 m

Einbautiefe:
32 mm

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Gira Automatikschalter 2
Produktinformation

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
169 Kb

Triac-Schalt-Einsatz
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
0854 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
109 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste