eNet Funk Dimmaktor 1fach Mini
20 – 250 W/VA


125,79 EUR
Best.-Nr. 5420 00
EAN 4010337774143
VE 1/5
PS 42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Der eNet Funk Dimmaktor ermöglicht das Schalten und Dimmen von verschiedenen elektrischen Lasten.
  • Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen.
  • Lampenschonendes Einschalten.
  • Einschalt- und Minimalhelligkeit für jeden Ausgang speicherbar.
  • Szenenbetrieb.
  • Statusanzeige mit LED.
  • Statusrückmeldung an eNet Funksensoren.
  • Kurzschluss- und Übertemperaturschutz.
  • Automatische oder manuelle Einstellung des Dimmverfahrens.

Mit eNet Server einstellbar:

  • Maximale Helligkeit.
  • Dimmverfahren.
  • Dimmgeschwindigkeit.
  • Nachlaufzeit.
  • Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
  • Auf- bzw. Abdimmrampe.
  • Abschaltvorwarnung.
  • Dauer-Ein, Dauer-Aus.
  • Hotelfunktion.
  • Lichtregelung.
  • Repeaterfunktion.
  • Lokalisierung des Geräts.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Verlustleistung:
max. 1,5 W

Stand-by:
max. 0,5 W

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C

Anschlussleistung
Glühlampen:
20 bis 250 W
HV-Halogen:
20 bis 250 W
gewickelter Trafo:
20 bis 250 VA
gewickelter Trafo mit NV-LED:
20 bis 100 VA
Tronic-Trafo:
20 bis 250 W
elektronischer Trafo mit NV-LED:
typ. 20 bis 100 W
LED-Lampen:
typ. 3 bis 70 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 3 bis 70 W

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Funkfrequenz:
868,0 bis 868,6 MHz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Hinweise

  • Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.

Abmessungen in mm

Ø 53 H 28

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Best.-Nr.
542000
Dateiformat
RFA
Dateigröße
484 Kb

IFC Datei

Laden
Best.-Nr.
542000
Dateiformat
IFC
Dateigröße
58 Kb

eNet Funk Dimmaktor 1fach Mini
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
5420 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
345 Kb

eNet Funk Dimmaktor 1fach Mini
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Laden
Best.-Nr.
5420 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
82 Kb

eNet SMART HOME Sprachsteuerung
Fibeln / Systemgrundlagen

QUICK START GUIDE

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
3.039 Kb

Gira eNet SMART HOME
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
6.292 Kb

Gira eNet SMART HOME
Fibeln / Systemgrundlagen

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
5.776 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste