Überwachung der angeschlossenen Rufauslöseelemente.
Akustische Rufnachsendung durch Schallgeber.
Das Zimmerterminal ist die Schnittstelle zwischen Zimmerbus und Gruppenbus und steuert den Datenverkehr von den Zimmergeräten an die Gruppenzentrale und umgekehrt. Zur visuellen Rufsignalisierung auf dem Flur wird eine Zimmersignalleuchte angeschlossen.
Rote Ruf- bzw. Notruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht.
Blaue Arztruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht.
Gelbe Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht.
Grüne Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht.
Rufanzeige über ein hintergrundbeleuchtetes 2 x 8-stelliges Punktmatrix-Display.
Drei kapazitive Tasten unterhalb des Displays zur Navigation durch das Menü des Zimmerterminals.
Akustische und visuelle Meldung von Störungen im Zimmer.
Ansteuerung von bis zu acht Rufeinheiten.
Technische Daten
Schnittstellen:
Gruppenbus zur Gruppenzentrale
Anschlüsse
Spannungsversorgung:
4 x Schraubklemme
Gruppenbus:
4 x Schraubklemme
Komponenten:
18 x Schraubklemme
Montage:
Gerätedose 1fach
Hinweise
Montage in eine Gerätedose 1fach.
Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen.
Ein gemischter Betrieb von Zimmerterminals und Zimmermodulen ist möglich.
Die Bedienelemente eines Zimmers werden sternförmig mit dem Zimmerterminal verdrahtet.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.