Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Zimmerterminal Arztruf und Anwesenheit


Programmneutral
342,15 EUR
Best.-Nr. 2925 00
EAN 4010337656319
VE 1
PS 34

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs.
  • Überwachung der angeschlossenen Rufauslöseelemente.
  • Akustische Rufnachsendung durch Schallgeber.
  • Das Zimmerterminal ist die Schnittstelle zwischen Zimmerbus und Gruppenbus und steuert den Datenverkehr von den Zimmergeräten an die Gruppenzentrale und umgekehrt. Zur visuellen Rufsignalisierung auf dem Flur wird eine Zimmersignalleuchte angeschlossen.
  • Rote Ruf- bzw. Notruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht.
  • Blaue Arztruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht.
  • Gelbe Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht.
  • Grüne Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht.
  • Rufanzeige über ein hintergrundbeleuchtetes 2 x 8-stelliges Punktmatrix-Display.
  • Drei kapazitive Tasten unterhalb des Displays zur Navigation durch das Menü des Zimmerterminals.
  • Akustische und visuelle Meldung von Störungen im Zimmer.
  • Ansteuerung von bis zu acht Rufeinheiten.

Technische Daten

Schnittstellen:
Gruppenbus zur Gruppenzentrale

Anschlüsse
Spannungsversorgung:
4 x Schraubklemme
Gruppenbus:
4 x Schraubklemme
Komponenten:
18 x Schraubklemme

Montage:
Gerätedose 1fach

Hinweise

  • Montage in eine Gerätedose 1fach.
  • Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen.
  • Ein gemischter Betrieb von Zimmerterminals und Zimmermodulen ist möglich.
  • Die Bedienelemente eines Zimmers werden sternförmig mit dem Zimmerterminal verdrahtet.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Zimmerterminal / Dienstzimmerterminal
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
2924 ..
2925 00
2926 ..
2927 ..
2928 ..
2929 00
2930 ..
2931 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
77 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste