Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

KNX Taster-Busankoppler WG AP 2fach mit 2-Punkt-Bedienung


Grau
88,52 EUR
Bestell-Nr. 5162 30
EAN 4010337500094
VE 1
PS 06

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Der Taster-Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem KNX System und dem Anwender.

Merkmale

    Tastenfunktion

    • Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle.
    • Funktion Schalten: Befehl beim Drücken und Loslassen der Tasten parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
    • Funktion Dimmen: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar (Heller-EIN, Dunkler-AUS, Heller- bzw. Dunkler-UM, Heller-UM, Dunkler-UM, keine Reaktion).
    • Funktion Jalousie: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar (AUF, AB, keine Reaktion).
    • Funktion Wertgeber 1 Byte: Funktionsweise konfigurierbar.
    • Funktion Szenennebenstelle: Funktionsweise konfigurierbar (mit oder ohne Speicherfunktion bei langem Tastendruck).
    • Bei 2-Punkt-Bedienung (gerade stehende Wippe) kann die Wippe beidseitig (z. B. oben / unten) bedient werden.
    • Taster-Busankoppler im Wassergeschützt Aufputz System (IP44).
    • Bedienkonzepte Wippen- oder Tastenfunktion einstellbar.

    Wippenfunktion

    • Schalten, Dimmen und Jalousie.
    • Befehl bei Wippenbetätigung oben und unten parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
    • Befehl bei Wippenbetätigung oben und unten parametrierbar (Heller-EIN, Dunkler-AUS, Heller/Dunkler-UM, Heller-UM, Dunkler-UM, keine Reaktion).
    • Befehl bei Wippenbetätigung parametrierbar (Wippe oben: AUF / Wippe unten: AB, Wippe oben: AB / Wippe unten: AUF).

    Technische Daten

    KNX Medium:
    TP1-256

    Anschluss KNX:
    Anschluss- und Abzweigklemme

    Schutzart:
    IP44

    Schutzklasse:
    III

    Umgebungstemperatur:
    -25 °C bis +55 °C

    Relative Feuchte:
    5 bis 93 % (keine Betauung)

    Lieferumfang

    • KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

    Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

    In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

    Zur Media-Datenbank

    Weitere Links

    Gira KNX Taster-Busankoppler
    Mehr


    Datenblatt

    Laden
    Bestell-Nr.
    Dateiformat
    PDF
    Dateigröße

    Ausschreibungstexte

    Laden
    Bestell-Nr.
    Dateiformat
    TXT
    Dateigröße

    Taster Busankoppler AP WG
    Bedienungsanleitungen

    Gebrauchsanleitung.

    Laden
    Bestell-Nr.
    5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30
    Dateiformat
    PDF
    Dateigröße
    848 Kb

    Taster Busankoppler AP WG
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Laden
    Bestell-Nr.
    5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30
    Dateiformat
    PDF
    Dateigröße
    877 Kb

    Taster Busankoppler AP WG
    Produktdatenbank

    ab ETS3.0f

    Laden
    Bestell-Nr.
    5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30
    Dateiformat
    VD4
    Dateigröße
    72 Kb

    Stückliste

    0 Artikel
    zur Stückliste