KNX Taster-Busankoppler WG AP 1fach mit Kontrollfenster und 1-Punkt-Bedienung


Grau
76,52 EUR
Best.-Nr. 5151 30
EAN 4010337500063
VE 1
PS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Der Taster-Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem KNX System und dem Anwender.

Merkmale

    Tastenfunktion

    • Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle.
    • Funktion Schalten: Befehl beim Drücken und Loslassen der Tasten parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
    • Funktion Dimmen: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar (Heller-EIN, Dunkler-AUS, Heller- bzw. Dunkler-UM, Heller-UM, Dunkler-UM, keine Reaktion).
    • Funktion Jalousie: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar (AUF, AB, keine Reaktion).
    • Funktion Wertgeber 1 Byte: Funktionsweise konfigurierbar.
    • Funktion Szenennebenstelle: Funktionsweise konfigurierbar (mit oder ohne Speicherfunktion bei langem Tastendruck).
    • Bei 1-Punkt-Bedienung (schräg stehende Wippe) kann die Wippe nur einseitig (unten) bedient werden.
    • Taster-Busankoppler im System Wassergeschützt Aufputz (IP44).
    • Funktionen der Status-LED: Rote LED kann wahlweise zur Orientierungsbeleuchtung, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige dienen.

    Technische Daten

    KNX Medium:
    TP256

    Anschluss KNX:
    Anschluss- und Abzweigklemme

    Schutzart:
    IP44

    Schutzklasse:
    III

    Umgebungstemperatur:
    -25 °C bis +55 °C

    Relative Feuchte:
    5 bis 93 % (keine Betauung)

    Lieferumfang

    • KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

    Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

    In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

    Zur Media-Datenbank

    Weitere Links

    Gira KNX Taster-Busankoppler
    Mehr


    Datenblatt

    Laden
    Best.-Nr.
    Dateiformat
    PDF
    Dateigröße

    Ausschreibungstexte

    Laden
    Best.-Nr.
    Dateiformat
    TXT
    Dateigröße

    Taster Busankoppler AP WG
    Bedienungsanleitungen

    Gebrauchsanleitung.

    Laden
    Best.-Nr.
    5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30
    Dateiformat
    PDF
    Dateigröße
    848 Kb

    Taster Busankoppler AP WG
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Laden
    Best.-Nr.
    5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30
    Dateiformat
    PDF
    Dateigröße
    877 Kb

    Taster Busankoppler AP WG
    Produktdatenbank

    ab ETS3.0f

    Laden
    Best.-Nr.
    5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30
    Dateiformat
    VD4
    Dateigröße
    72 Kb

    Stückliste

    0 Artikel
    zur Stückliste