SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Schloss und Beschriftungsfeld
mit sortierten Schließungen

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Grau
Best.-Nr. 0447 30
0447 30
56,49 EUR
EAN 4010337447306
VE 1
PS 14
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/21
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Lieferumfang

  • Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
  • Blanko Beschriftungsschild liegt bei.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei

Best.-Nr. 044730

RFA, 348 Kb

Laden


IFC Datei

Best.-Nr. 044730

RFA, 16 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads