Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Einsatz Jalousiesteuerung 230 V~ mit Nebenstelleneingang


89,30 EUR
Bestell-Nr. 0398 00
EAN 4010337398004
VE 1/5
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Ansteuerung eines Jalousie- oder Rollladenmotors mit mechanischen oder elektronischen Endlagenschaltern.
  • Mechanische Taster oder weitere Einsätze Jalousiesteuerung über 230 V Nebenstelleneingänge zum Aufbau von Gruppensteuerungen anschließbar.
  • "Windalarm Funktion" über Nebenstelleneingänge realisierbar.
  • Motorschutz durch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte mit minimaler Umschaltzeit.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz

Anschluss:
N-Leiter erforderlich

Anschlussleistung Motoren:
max. 1000 VA

Umschaltzeit:
1 s

Länge der Sensorleitung:
max. 20 m

Einbautiefe:
33 mm

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +55 °C

Hinweise

  • N-Leiter erforderlich.
  • Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
0398 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
368 Kb

Gruppentaster bzw. -schalter 1-polig
Montageanleitungen

AnschlussbildEinsatz Jalousietaster bzw. -schalter 10 A 250 V~ für Abdeckung mit Knebel 1-polig

Laden
Bestell-Nr.
0154 00
0398 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
22 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste