Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Tronic-Trafo
20 – 150 W


20 – 150 W
74,06 EUR
Best.-Nr. 0373 00
EAN 4010337373001
VE 10
PS 04

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Dimmbar mit Gira Tronic-Dimmer oder Gira Universaldimmer.
  • Kurzschlussfest.
  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Nennspannung
primär:
AC 230 V, 50/60 Hz
sekundär 0373 00:
AC 11,7 V, ca. 24 kHz
sekundär 0375 00:
AC 11,7 V, ca. 40 kHz

Anschlussleistung
0373 00:
20 bis 150 W
0375 00:
50 bis 210 W

Schutzklasse:
II

Leitungslänge sekundär:
max. 2 m

Umgebungstemperatur:
max. +50 °C

Hinweise

  • Sicherheitstransformator nach VDE 0712/24.

Abmessungen in mm

150 W: B 176 H 42 T 38
210 W: B 212 H 49 T 46

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Tronic-Trafo
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
0365 00
0366 00
0367 00
0373 00
0375 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
1.983 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste