Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Tronic-Trafo universal kompakte Bauweise 20 – 105 W
20 – 105 W


20 – 105 W
23,64 EUR
Best.-Nr. 0371 00
EAN 4010337371007
VE 1
PS 04

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Dimmbar mit Gira NV-Dimmer (Mindestlast = 50 W), Gira Tronic-Dimmer oder Gira Universaldimmer (ab R2).
  • Abschaltung mit automatischem Wiederanlauf nach Kurzschlussbeseitigung.
  • Überlast- und Übertemperaturschutz.
  • Automatische Leistungsreduzierung bzw. Abschaltung bei weiterer Erwärmung.
  • Automatischer Wiederanlauf nach Abkühlung.
  • Kurzschlussfest.
  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Nennspannung
primär:
AC 230/240 V, 50/60 Hz
sekundär:
AC 11,8 V, ca. 40 kHz

Anschlussleistung:
20 bis 105 W

Leitungslänge sekundär:
max. 2 m

Umgebungstemperatur:
max. +45 °C

Hinweise

  • Sicherheitstransformator nach VDE 0712/24.

Abmessungen in mm

B 105 H 50 T 29

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Tronic-Trafo universal
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
0371 00
0378 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
105 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste