Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Tronic-Trafo 10 – 40 W
10 – 40 W


10 – 40 W
24,21 EUR
Best.-Nr. 0367 00
EAN 4010337367000
VE 1
PS 04

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Dimmbar mit Gira Tronic-Dimmer oder Gira Universaldimmer.
  • Aufgrund kleiner Einbaumaße besonders zum leuchtenindividuellen Einbau geeignet.
  • Kurzschlussfest.

Technische Daten

Nennspannung
primär:
AC 230 V, 50/60 Hz
sekundär:
AC 11,7 V, ca. 50 kHz

Anschlussleistung:
10 bis 40 W

Schutzklasse:
II

Leitungslänge sekundär:
max. 2 m

Umgebungstemperatur:
max. +50 °C

Hinweise

  • Sicherheitstransformator nach VDE 0712/24.

Abmessungen in mm

B 73 H 36 T 18

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Tronic-Trafo
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
0365 00
0366 00
0367 00
0373 00
0375 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
1.983 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste