Tronic-Trafo 10 – 40 W
10 – 40 W

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
10 – 40 W
Best.-Nr. 0367 00
0367 00
24,21 EUR
EAN 4010337367000
VE 1
PS 04
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/21
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2021.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Dimmbar mit Gira Tronic-Dimmer oder Gira Universaldimmer.
  • Aufgrund kleiner Einbaumaße besonders zum leuchtenindividuellen Einbau geeignet.
  • Kurzschlussfest.

Technische Daten

Nennspannung
primär:
AC 230 V, 50/60 Hz
sekundär:
AC 11,7 V, ca. 50 kHz

Anschlussleistung:
10 bis 40 W

Schutzklasse:
II

Leitungslänge sekundär:
max. 2 m

Umgebungstemperatur:
max. +50 °C

Hinweise

  • Sicherheitstransformator nach VDE 0712/24.

Abmessungen in mm

B 73 H 36 T 18

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Tronic-Trafo
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 0365 00
0366 00
0367 00
0373 00
0375 00

PDF, 1.983 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads