Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

System 2000 Nebenstelleneinsatz für Präsenzmelder und Automatikschalter 3-Draht


30,46 EUR
Best.-Nr. 0335 00
EAN 4010337335009
VE 1/5
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2019.
Nachfolgeartikel: System 3000 Nebenstelleneinsatz 3-Draht 5409 00

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Der 3-Draht-Nebenstelleneinsatz dient der Ansteuerung von System 2000 Präsenzmeldern und Automatikschaltern als aktive Nebenstelle.
  • Dieser Nebenstelleneinsatz benötigt neben dem Neutralleiteranschluss N die gleiche Phase L wie das Leistungsteil.
  • An einem System 2000 Universal-Dimmeinsatz können max. 5 Nebenstelleneinsätze angeschlossen werden. Allen anderen System 2000 Einsätzen können max. 10 Nebenstelleneinsätze zugeordnet werden.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Anschluss:
N-Leiter erforderlich

Leitungslänge zwischen Haupt- und Nebenstelle:
100 m

Einbautiefe:
22 mm

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +45 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Nebenstellen-Einsatz für Präsenzmelder und Automatikschalter (3-Draht)
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
0335 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
87 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste