Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

System 2000 Nebenstelleneinsatz 2-Draht


27,58 EUR
Best.-Nr. 0333 00
EAN 4010337333005
VE 1/5
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2019.
Nachfolgeartikel: System 3000 Nebenstelleneinsatz 2-Draht 5408 00

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Nebenstelleneinsatz in 2-Draht-Anschlusstechnik zur Ausführung von Installationen mit der Funktion von Wechsel- und Kreuzschaltungen in Verbindung mit den Einsätzen System 2000.
  • Im Fall der Nachrüstung werden keine zusätzlichen Leitungen benötigt.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Einbautiefe:
22 mm

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +45 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Nebenstellen-Einsatz (2-Draht)
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
0333 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
78 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste