Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

System 2000 NV-Dimmeinsatz (Tastdimmer)


20 – 500 VA
89,79 EUR
Best.-Nr. 0331 00
EAN 4010337331001
VE 1/5
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2019.
Nachfolgeartikel: System 3000 Universal-LED-Dimmeinsatz Standard 5400 00

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
Aufsätze Schalten und Dimmen

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen sowie dimmbare induktiven Trafos mit Halogenlampen.
  • Nebenstellenbetrieb möglich.
  • Lampenschonendes Einschalten.
  • Kurzschlussschutz durch Feinsicherung.
  • Automatischer Übertemperaturschutz.
  • 2-Flächenbedienung: Ein kurzer Tastendruck schaltet das Licht ein. Ein langer Tastendruck auf die obere bzw. untere Wippenhälfte dimmt die Beleuchtung heller bzw. dunkler.
  • Speicherung eines Einschaltdimmwertes (auch über Nebenstelle).
  • Leistungserweiterung durch bis zu zehn Leistungszusätze.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Anschlussleistung bei 25 °C
Glühlampen:
20 bis 500 VA
HV-Halogen:
20 bis 500 VA
Dimmbare gewickelte Trafos:
20 bis 500 VA
Mischlast:
20 bis 500 VA

Nebenstellen
unbeleuchtete mechanische Taster:
unbegrenzt
Nebenstelleneinsatz 2-Draht:
unbegrenzt
Nebenstelleneinsatz 3-Draht:
10

Leitungslänge Nebenstelle:
max. 100 m

Einbautiefe:
32 mm

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Gira Automatikschalter 2
Produktinformation

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
169 Kb

NV-Dimm-Einsatz (Tastdimmer)
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
0331 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
103 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste