Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Drehzahlsteller mit Dreh-Ausschalter und Beschriftungsfeld 0,1 – 2,1 A


Grau
103,45 EUR
Bestell-Nr. 0314 30
EAN 4010337314301
VE 1
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

  • Mit Übertemperaturschutz.
  • Automatischer Wiederanlauf nach Abkühlung.
  • Mit Schaltausgang zur Lamellensteuerung oder zum Schalten von ohmschen Lasten.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230/240 V, 50/60 Hz

Nennstrom:
0,1 bis 2,1 A

Motorstrom:
max. 2,5 A

Lamellenstrom:
max. 2,5 A

Umgebungstemperatur:
+5 °C bis +25 °C

Lieferumfang

  • Sicherung ist im Lieferumfang enthalten.
  • Blanko Beschriftungsschild liegt bei.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Drehzahlsteller-Einsatz mit Dreh-Ausschalter
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
0314 00
0314 30
Dateiformat
PDF
Dateigröße
360 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste