Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

System 2000 HLK-Relaiseinsatz


121,02 EUR
Bestell-Nr. 0303 00
EAN 4010337303008
VE 1
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2019.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Der HLK-Relaiseinsatz besitzt einen potenzialgebundenen 230 V Schaltkanal (Kanal 1) zum Schalten der Beleuchtung und einen weiteren Schaltkanal (potenzialfrei Kanal 2) zum Schalten einer zweiten Netzphase (keine SELV-Spannung), z. B. für einen Lüfter oder eine Heizung.
  • Nachlaufzeit von Kanal 2 in fünf Stufen einstellbar.
  • Funktionalität des HLK-Relaiseinsatzes abhängig vom verwendeten Aufsatz.

Funktion als Nachlaufschalter:

  • Diese Funktion wird z. B. mit einem System 2000 Aufsatz zum Schalten und Dimmen oder dem Funk Aufsatz zum Schalten und Dimmen erreicht.
  • Kanal 1 wird bei Bedienung ohne Verzögerung ein- oder ausgeschaltet.
  • Kanal 2 wird zeitverzögert in Abhängigkeit von Kanal 1 ein- bzw. ausgeschaltet.

Funktion als HLK-Schalter:

  • Diese Funktion wird mit einem System 2000 Automatikschalter Komfort-Aufsatz oder System 2000 Präsenzmelder Standard-Aufsatz erreicht.
  • Kanal 1 wird abhängig von der Umgebungshelligkeit bei einer erkannten Bewegung eingeschaltet. Wird keine Bewegung mehr erkannt, wird nach Ablauf der im Aufsatz eingestellten Nachlaufzeit abgeschaltet.
  • Kanal 2 wird bei Bewegung im Erfassungsfeld direkt oder zeitverzögert eingeschaltet. Die Umgebungshelligkeit hat keinen Einfluss auf das Schalten von Kanal 2. Wird keine Bewegung mehr erkannt, wird nach Ablauf der im Einsatz eingestellten Nachlaufzeit abgeschaltet.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Anschluss:
N-Leiter erforderlich

Anschlussleistung Kanal 1
Glühlampen:
1000 W
HV-Halogen:
1000 W
gewickelter Trafo:
750 VA
Gira Tronic-Trafo:
750 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
500 VA

Anschlussleistung Kanal 2
Glühlampen:
800 W
HV-Halogen:
750 W
Motoren:
450 VA

Kanal 1
Schaltstrom ohmsch:
10 A
Einschaltstrom max. 4 s
bei 10 % ED:
15 A
Mindestschaltstrom AC:
100 mA

Kanal 2
Schaltspannung:
AC 230 V
Mindestschaltspannung:
AC 12 V
Schaltstrom bei AC 230 V, ohmsch:
6 A
Einschaltstrom:
max. 2,1 A
Mindestschaltstrom AC:
100 mA

Nachlaufzeit Kanal 2:
2, 10, 30, 60, 120 min

Nebenstellen
unbeleuchtete mechanische Taster:
unbegrenzt
Nebenstelleneinsatz 2-Draht:
unbegrenzt
Nebenstelleneinsatz 3-Draht:
10

Leitungslänge Nebenstelle:
max. 100 m

Einbautiefe:
32 mm

Umgebungstemperatur:
+5 °C bis +45 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Gira Automatikschalter 2
Produktinformation

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
169 Kb

HLK-Relais-Einsatz
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
0303 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
337 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste