Einsatz KNX Taster-Busankoppler 1fach mit 2-Punkt-Bedienung und Status-LED

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 0184 00
0184 00
92,50 EUR
EAN 4010337184003
VE 1/5
PS 46
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 07/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2022.

Notwendiges Zubehör

Der Taster-Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem KNX System und dem Anwender.

Merkmale

Merkmale

  • Auf den Taster-Busankoppler 1fach mit 2-Punkt-Bedienung (gerade stehende Wippe) sind die Wippen 1fach der Unterputz-Schalterprogramme aufsteckbar.
  • Bei Verwendung der Status-LED bitte Wippen mit Kontrollfenster vorsehen.
  • Mit dem Taster-Busankoppler 1fach mit 2-Punkt-Bedienung sind die Funktionen Schalten (Tasten), Jalousie, Dimmen mit Stopp-Telegramm und Dimmen mit zykl. Senden realisierbar.
  • LED-Anzeige für: Dauer-Ein bzw. Dauer-Aus oder Status, Wippe oben oder Status, Wippe unten oder Status-LED invertierbar (Orientierungslicht).

Technische Daten

KNX Medium:
TP1-64

Anschluss KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme

Einbautiefe:
31 mm

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Für Krallenbefestigung geeignet.
  • Beim Schalterprogramm Gira TX_44, IP20 bitte Adapterrahmen und Abdeckung aus dem System 55 verwenden.
  • Integration in das Schalterprogramm Flächenschalter nicht möglich.
  • Integration in Flächenschalter nicht möglich.

Lieferumfang

  • KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 018400

RFA, 428 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 018400

IFC, 15 Kb

Laden


Taster-Busankoppler
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 0181 00
0182 00
0184 00
0185 00

PDF, 109 Kb

Laden


Taster-Busankoppler 1fach mit Zweipunktbedienung und Status-LED
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 0184 00

PDF, 132 Kb

Laden


Taster-Busankoppler 1fach mit Zweipunktbedienung und Status-LED
Produktdatenbank

ab ETS2

Best.-Nr. 0184 00

VD1, 18 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads