Einsatz KNX Taster-Busankoppler 1fach mit 1-Punkt-Bedienung und Status-LED

Der Taster-Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem KNX System und dem Anwender.

Merkmale

  • Auf den Taster-Busankoppler 1fach mit 1-Punkt-Bedienung (schräg stehende Wippe) sind die Wippen 1fach der Unterputz-Schalterprogramme aufsteckbar.
  • Bei Verwendung der Status-LED bitte Wippen mit Kontrollfenster vorsehen.
  • Mit dem Taster-Busankoppler 1fach mit 1-Punkt-Bedienung sind die Funktionen Schalten (Tasten) realisierbar.
  • LED-Anzeige für: Dauer-Ein bzw. Dauer-Aus oder Status.

Technische Daten

KNX Medium:
TP1-64

Anschluss KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme

Einbautiefe:
31 mm

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Für Krallenbefestigung geeignet.
  • Beim Schalterprogramm Gira TX_44, IP20 bitte Adapterrahmen und Abdeckung aus dem System 55 verwenden.
  • Integration in das Schalterprogramm Flächenschalter nicht möglich.
  • Integration in Flächenschalter nicht möglich.

Lieferumfang

  • KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Best.-Nr.
018100
Dateiformat
RFA
Dateigröße
428 Kb

IFC Datei

Laden
Best.-Nr.
018100
Dateiformat
IFC
Dateigröße
15 Kb

Taster-Busankoppler
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
0181 00
0182 00
0184 00
0185 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
109 Kb

Taster-Busankoppler 1fach mit Einpunktbedienung und Status-LED
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Laden
Best.-Nr.
0181 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
86 Kb

Taster-Busankoppler 1fach mit Einpunktbedienung und Status-LED
Produktdatenbank

ab ETS2

Laden
Best.-Nr.
0181 00
Dateiformat
VD1
Dateigröße
14 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste