Kombination Wippschalter/SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ senkrecht mit Klappdeckel
Universal-Aus-Wechselschalter


Grau
27,71 EUR
Best.-Nr. 0176 30
EAN 4010337176305
VE 5/50
PS 24

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
für Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Hinweise

  • Statt der SCHUKO-Steckdose können auch Schalter, Taster oder Lichtsignale eingesetzt werden.
  • Auch beleuchtet anschließbar.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Best.-Nr.
017630
Dateiformat
RFA
Dateigröße
460 Kb

IFC Datei

Laden
Best.-Nr.
017630
Dateiformat
IFC
Dateigröße
18 Kb

Bohrschablone für Wassergeschütz Aufputz 2fach
Montageanleitungen

Markierungen für Bohrlöcher bei senkrechter oder waagerechter Montage

Laden
Best.-Nr.
0780 30
0785 30
0176 30
0781 30
0784 30
0177 30
Dateiformat
PDF
Dateigröße
31 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste