Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Kombination Wippschalter/SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ senkrecht mit Klappdeckel Universal-Aus-Wechselschalter


Grau
25,40 EUR
Bestell-Nr. 0176 30
EAN 4010337176305
VE 5
PS 24

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Technische Daten

Einbautiefe:
30 mm

Hinweise

  • Statt der SCHUKO-Steckdose können auch Schalter, Taster oder Lichtsignale eingesetzt werden.
  • Auch beleuchtet anschließbar.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Bestell-Nr.
017630
Dateiformat
RFA
Dateigröße
460 Kb

IFC Datei

Laden
Bestell-Nr.
017630
Dateiformat
RFA
Dateigröße
18 Kb

Bohrschablone für Wassergeschütz Aufputz 2fach
Montageanleitungen

Markierungen für Bohrlöcher bei senkrechter oder waagerechter Montage

Laden
Bestell-Nr.
0780 30
0785 30
0176 30
0781 30
0784 30
0177 30
Dateiformat
PDF
Dateigröße
31 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste