Einsatz Zugtaster 10 A 250 V~ Schließer 1-polig mit sep. Meldekontakt

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Schließer 1-polig mit sep. Meldekontakt
Best.-Nr. 0165 00
0165 00
22,36 EUR
EAN 4010337165002
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
Einbautiefe:
30 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Hinweise

  • Auch beleuchtbar anzuschließen.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Schließer, 1-polig mit sep. Meldekontakt
Montageanleitungen

Anschlussbild Einsatz Zugtaster für Schließer-Funktion 1-polig mit seperatem Meldekontakt

Best.-Nr. 0165 00

PDF, 20 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads