Einsatz Wipptaster 10 AX 250 V~
Wechsler 1-polig


Wechsler 1-polig
9,07 EUR
Best.-Nr. 0156 00
EAN 4010337156000
VE 10/100
PS 01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Hinweise

  • Auch beleuchtet anschließbar.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Best.-Nr.
015600
Dateiformat
RFA
Dateigröße
548 Kb

IFC Datei

Laden
Best.-Nr.
015600
Dateiformat
IFC
Dateigröße
15 Kb

Wechsler 1-polig
Montageanleitungen

Anschlussbild Einsatz Wipptaster für Wechselschaltung 1-polig

Laden
Best.-Nr.
0156 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
14 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste