Wipptaster 10 AX 250 V~ mit Kontrollfenster und bedrucktem Beschriftungsschild
Schließer 1-polig mit sep. Meldekontakt


Reinweiß
16,57 EUR
Best.-Nr. 0152 13
EAN 4010337152132
VE 1/5
PS 13

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2021.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Hinweise

  • Nach Entfernen des bedruckten Beschriftungsschilds als programmneutraler Wipptaster einsetzbar.
  • Auch beleuchtet anschließbar.

Lieferumfang

  • Symbole "Licht", "Klingel" und "Tür" liegen bei.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste