Einsatz Wipptaster 10 AX 250 V~
Schließer 1-polig


Schließer 1-polig
8,50 EUR
Best.-Nr. 0151 00
EAN 4010337151005
VE 10/100
PS 21

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Hinweise

  • Auch beleuchtet anschließbar.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Best.-Nr.
015100
Dateiformat
RFA
Dateigröße
548 Kb

IFC Datei

Laden
Best.-Nr.
015100
Dateiformat
IFC
Dateigröße
15 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste