Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

System 2000 Relaiseinsatz potenzialfrei


103,51 EUR
Bestell-Nr. 1148 00
EAN 4010337148005
VE 1/5
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2019.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Relaiseinsatz zum potenzialfreien Schalten von elektrischen Verbrauchern in 3-Draht-Anschlusstechnik (N-Leiter erforderlich).
  • Glühlampen, HV-Halogen, LED-Lampen.
  • Nebenstellenbetrieb möglich.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Anschluss:
N-Leiter erforderlich

Anschlussleistung
Glühlampen:
800 W
HV-Halogen:
750 W

Nebenstellen
unbeleuchtete mechanische Taster:
unbegrenzt
Nebenstelleneinsatz 2-Draht:
unbegrenzt
Nebenstelleneinsatz 3-Draht:
10

Leitungslänge Nebenstelle:
max. 100 m

Einbautiefe:
32 mm

Umgebungstemperatur:
+5 °C bis +45 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Gira Automatikschalter 2
Produktinformation

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
169 Kb

Relais-Einsatz potenzialfrei
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
1148 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
91 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste