Einsatz Wipptaster 4fach 10 AX 250 V~
Schließer 1-polig

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
4fach
Best.-Nr. 0147 00
0147 00
28,50 EUR
EAN 4010337147008
VE 10
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Wippe 2f Wippe 2f + Set IP44 Wippe 2f Pfeile

Optionales Zubehör

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Hinweise

  • Für tiefe Gerätedosen.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads