Einsatz Zugschalter 10 AX 250 V~
Ausschalter 2-polig

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Ausschalter 2-polig
Best.-Nr. 0142 00
0142 00
26,40 EUR
EAN 4010337142003
VE 1/5
PS 01
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
30 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Hinweise

  • Auch beleuchtet anschließbar.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Ausschalter 2-polig
Montageanleitungen

Anschlussbild Einsatz Zugschalter-/Zugtaster für Ausschaltung 2-polig

Best.-Nr. 0142 00

PDF, 13 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads