Einsatz Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Glimmlampenelement 230 V
Universal-Aus-Wechselschalter


Universal- Aus-Wechselschalter
19,58 EUR
Best.-Nr. 0116 00
EAN 4010337116004
VE 10/100
PS 01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Hinweise

  • Auch beleuchtet anschließbar.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Best.-Nr.
011600
Dateiformat
RFA
Dateigröße
440 Kb

IFC Datei

Laden
Best.-Nr.
011600
Dateiformat
IFC
Dateigröße
15 Kb

Universal Aus-Wechselschalter
Montageanleitungen

Anschlussbild Einsatz Wipp-Kontrollschalter mit Glimmlampenelement für Universal Aus-Wechselschaltung

Laden
Best.-Nr.
0116 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
13 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste